Litze H05V-K 0,50mm² dunkelblau RAL 5010

Spule à 200m

Litze H05V-K 0,50mm² dunkelblau RAL 5010

Spule à 200m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 19.07.2024
Art-Nr 0101800414

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Farbe dunkelblau
Nennspannung 300/500V
Aussendurchmesser mm 2.20
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt (57.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?