J-H(ST)H...BD 4x2x 0,80mm

grau (RAL 7001) Dca

J-H(ST)H...BD 4x2x 0,80mm

grau (RAL 7001) Dca

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 30017788

Spezifikationen

Aderkennzeichnung VDE 0815
Flexibilität feste Verlegung
Abschirmung Aluverbundfolie
Material Aussenmantel Halogenfrei
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Bauform Kabel rund
Nennspannung 300V
Beständigkeiten Flammwidrig
Zertifizierung CPR
Kabeltyp J-H(ST)H…BD
CPR Brandklasse Dca
Zolltarif 8544.4991

Downloads

DB30017787DE.pdf (58.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?