Isolierter Verdrahtunsgkamm single pole

T210306 für 13 Module CMS8 &CMS10

Isolierter Verdrahtunsgkamm single pole

T210306 für 13 Module CMS8 &CMS10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr CMS810BB1F13

Spezifikationen

Mikroschalter und Zubehör Nein
Verbinder Sicherungshalter Nein
Verdrahtungskamm Ja
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.9080

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?