H07Z-K 1,50mm² orange Dca

halogenfree, 90°C, Spule à 100m

H07Z-K 1,50mm² orange Dca

halogenfree, 90°C, Spule à 100m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0104800709

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Farbe orange
CPR Brandklasse Eca
Aussendurchmesser mm 3.10
Nennspannung 450/750V
EVA Ja
HAR Ja
Spule Ja
Fass Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Nennspannung H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Prüfspannung H05Z-K = 2500V
H07Z-K = 3500V
Normierung CENELEC HD 22.9
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung HAR
Litzentyp H05/07Z-K Spulen
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt (82.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?