ETHERLINE PN CAT6A FRNC FLEX 4x2xAWG23/7
UL/CSA CMG, halogen-free
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170931 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/7 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | UV |
Zertifizierung |
|
PROFINET Typ | B |
Abschirmung | S/FTP |
Flexibilität | flexibel |
PROFINET Typ | B |
Zolltarif | 8544.4991 |