ETHERLINE PN CAT5e Y FC 2x2xAWG22/1
UL/CSA CMG, PLTC nach UL, FastConnect
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170893 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/1 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Zertifizierung | UL/CSA |
PROFINET Typ | A |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | feste Verlegung |
Zolltarif | 8544.4991 |