EPIC SENSOR M8 3P Male
Schneidklemm 0.25-0.50
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 15.05.2024
Art-Nr | 22260985 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M8 |
---|---|
Bauart | Stecker gerade |
Geschirmt | Nein |
Polzahl | 3P |
Anschlussart | Schneidklemme |
Leiterquerschnitt mm² | 0,25 - 0,50 |
Kabeldurchmesser mm | 2,5 - 5,0 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Kodierung | A-kodiert |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6953 |