EPIC SENSOR M12 5P PG9

Male Schraub 0.25-0.75

EPIC SENSOR M12 5P PG9

Male Schraub 0.25-0.75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260651

Spezifikationen

Steckergrösse M12
Bauart Stecker gerade
Geschirmt Nein
Polzahl 5P
Anschlussart Schraub
Leiterquerschnitt mm² 0,25 - 0,75
Kabeldurchmesser mm 6,0 - 8,0
Bemessungsspannung 60 V
Kodierung A-kodiert
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Schutzart IP 67
M8 Nein
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6953

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?