EPIC SENSOR M12 4P
Male Schneidklemm 0.14-0.34
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260132 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Stecker gerade |
Geschirmt | Nein |
Polzahl | 4P |
Anschlussart | Schneidklemme |
Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 0,34 |
Kabeldurchmesser mm | 3,5 - 6,0 |
Bemessungsspannung | 125 V |
Kodierung | A-kodiert |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6953 |