EPIC SENSOR Einbaustecker M12 5P 60V
Male Hinterwandmontage PG9
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 11.04.2024
Art-Nr | 22260115 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Stecker für Hinterwandmontage |
Befestigungsgewinde | PG9 |
Polzahl | 5P |
Bemessungsspannung | 60 V |
Kodierung | A-kodiert |
Länge | 0.50 |
Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
Schutzart | IP 67 |
Aderzahl | 5x |
Querschnitt mm² | 0,34 |
Aderisolation | Aderisolation aus Polyethylen (PE) |
Geschirmt | Nein |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6953 |