EPIC SENSOR Einbaustecker M12 4P 250V
Female M16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 15.05.2024
Art-Nr | 22260107 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Buchse für Vorderwandmontage |
Befestigungsgewinde | M16 |
Polzahl | 4P |
Bemessungsspannung | 250 V |
Kodierung | A-kodiert |
Länge | 0.50 |
Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
Schutzart | IP 67 |
Aderzahl | 4x |
Querschnitt mm² | 0,34 |
Aderisolation | Aderisolation aus Polyethylen (PE) |
Geschirmt | Nein |
M8 | Nein |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8536.6953 |