DC-Sicherung 440VDC 40A GLB 14x51/Sb

T098687J; CC4,421CP GLB 14.51 40

DC-Sicherung 440VDC 40A GLB 14x51/Sb

T098687J; CC4,421CP GLB 14.51 40

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FD14GB44V40T

Spezifikationen

Grösse 14 x 51mm
I-Nenn (A) 40.0
U-Nenn (VDC) 440VDC
mit Kennmelder Ja
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?