Crimpkontaktbuchsen versilbert 16A
0,14-0,37mm² (AWG 26-22)

Artikel-Nr: CCFA0.3
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Produktart
Kontakte
Spannung V
500
Strom A
16
Kontakt-/Einsatztyp
Crimpkontaktbuchse
Anschlussart
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt mm²
0,14 - 0,34
Leiterquerschnitt AWG
26 - 22
Kontaktmaterial
Silber
Baureihe
MIXO Modular
Unterkategorie Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Zolltarif
8536.9000

Downloads

Zubehör