Vollprotec TSD 29/29/29

grau, VE 5Stk

Vollprotec TSD 29/29/29

grau, VE 5Stk

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406272906

Spezifikationen

Verpackungseinheit 5
Legende A 85.0
Legende B 128.0
Legende E 41
Legende C 46
Legende F 6
Legende G 41
Legende H 22
Legende J 36
Farbe grau
Schlauch Ø mm 29
Innen-Ø 31.5
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66
IP 68 mit ORJ-O-Ring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (87.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?