SILVYN SPLIT PP 70 / 66,0X79,5 BK 10M

schwarz, VE 10m

SILVYN SPLIT PP 70 / 66,0X79,5 BK 10M

schwarz, VE 10m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61806619

Spezifikationen

Innen-Ø 67.5
Aussen-Ø 79.8
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Material Polypropylen (PP) schwarz, RAL 9005
Temperaturbereich -40°C...+135°C
Zolltarif 3917.3200

Downloads

DB61806620DE.pdf (134.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?