AB-PC4-M12MS-10,0PUR
M12A St.0° 4-pol -freie Ltg. 10m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260780 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / freies Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 4P |
Länge | 10.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Bemessungsspannung | 250 V |
Kodierung | A-kodiert |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Beständigkeiten |
|
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M12 Power |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |