UNITRONIC SENSOR HD M12 4P TPE 15m
Male-freie Ltg.
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22262061 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / freies Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 4P |
Länge | 15.00 |
Material Aussenmantel | TPE |
Mantelfarbe | grau |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Bemessungsspannung | 250 V |
Zertifizierung | ECOLAB |
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR HD M12 F&B |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |