UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34
BK UL/CSA halogen-free, hochflexibel
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 7038864 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,34 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation aus TPE-E, Farbcode siehe Beschreibung |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit Polyesterfolie |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreiem PUR, schwarz |
Mindestbiegeradius | 8 x Ø |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Nennspannung | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 1500V |
Leiterwiederstand | (Schleife) max. 186 Ohm/km |
Betriebskapazität | (800Hz) max. 60nF/km |
Wellenwiderstand | 100 - 120 Ohm |
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR HYBRID |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
PUR | Ja |
UL/CSA | Nein |
Paarverseilt | Nein |
Eigensicher | Nein |
M8 | Ja |
M12 | Ja |
Normierung | UL-Style 20549 / 80°C / 300V |
Kabelaussenfarbe | schwarz |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+80°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zolltarif | 8544.4992 |