UNITRONIC RE-2Y(ST)YV 20X2X0,5 BK
schwarz (RAL 9005)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0032418 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 20x2x |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 300V |
Kabeltyp | UNITRONIC RE-2Y(St)Yv |
Zolltarif | 8544.4991 |