UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv 1x2x 1,30mm²
himmelblau (RAL 5015)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 14.06.2024
Art-Nr | 0032422 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,30 |
---|---|
Aderzahl | 1x2x |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | blau |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 300V |
Kabeltyp | UNITRONIC RE-2Y(St)Yv |
Zolltarif | 8544.4991 |