UNITRONIC LiYCY 8x0,14

Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in

UNITRONIC LiYCY 8x0,14

Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Art-Nr 0034308

Spezifikationen

Aderzahl 8x
Querschnitt mm² 0,14
Aussendurchmesser mm 5.80
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Nennspannung 350V
Mantelfarbe kieselgrau
Beständigkeiten Flammwidrig
Zertifizierung CPR
CPR Brandklasse Eca
PUR Nein
UL/CSA Nein
Paarverseilt Nein
Eigensicher Nein
M8 Nein
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern in Lagenverseilung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Prüfspannung Bei 0,14mm²: 1200V
Normierung In Anlehnung an VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe kieselgrau
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Kabeltyp UNITRONIC LiYCY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?