Querschnitt mm² |
0,25
|
Aderzahl |
1x2x
|
Aderkennzeichnung |
farbig DIN47100
|
Mantelfarbe |
grau
|
Aussendurchmesser mm |
4.70
|
Nennspannung |
1kV
|
Litzenaufbau |
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
|
Aderisolation |
Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100
|
Adern |
Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
|
Besonderheiten |
Textilbandierung
|
Abschirmung |
Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten
|
Aussenmantel |
Aussenmantel auf PUR-Basis, adhäsionsarm, grau RAL7001, mit schwarzem Identifikationsstreifen, flammwidrig (IEC 60332.1), FT-2.
|
Mindestbiegeradius |
7,5 x Ø
|
Temperaturbereich |
-30°C...+80°C
|
Nennspannung |
UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
|
Prüfspannung |
2000V
|
Verfahrgeschwindigkeit: |
max. 5m/s
|
Beschleunigung: |
max. 40m/s2
|
Normierung |
UL-AWM Style 21576
|
Normierung 2 |
OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
|
PUR |
Ja
|
UL/CSA |
Ja
|
Nummeriert |
Nein
|
Paarverseilt |
Ja
|
300V |
Ja
|
300/500V |
Nein
|
1000V |
Nein
|
BUS |
Nein
|
Material Aussenmantel |
PUR
|
Abschirmung |
Kupferschirm
|
Flexibilität |
hochflexibel / schleppkettentauglich
|
halogenfrei |
Ja
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung |
UL/CSA
|
Kabeltyp |
UNITRONIC FD CP (TP) plus
|
Beständigkeiten |
|
Branche |
Windenergie
|
Unterkategorie Kabel |
- PUR Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Schleppkettenkabel
|
Bauform Kabel |
rund
|
Zolltarif |
8544.4991
|