UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25

UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0034251

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 3x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 9.80
Nennspannung 350V
Kabeltyp UNITRONIC CY PiDY (TP)
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?