AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA
PROFIBUS M12B St.90° 2-po-M12B Bu.90° 5m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260079 |
---|
Spezifikationen
Datenblatt | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB22260079DE.pdf |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Länge | 5.00 |
PUR | Nein |
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker 90° / M12 Buchse 90° |
Kodierung | B-kodiert |
Polzahl | 2P |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Bemessungsspannung | 60 V |
AWG Grösse | 24/19 |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | violett |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Kabeltyp | Profibus mit Stecker |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.6010 |