UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170220 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,64 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PB |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Abschirmung | verzinntes Kupfergeflecht |
Zolltarif | 8544.4991 |