UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK

UL/CSA

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK

UL/CSA

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170843

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 1,50
Mantelfarbe schwarz
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp UNITRONIC BUS ASI
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel flach
Abschirmung ohne Abschirmung
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?