UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5mm² YE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170228 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,50 |
Mantelfarbe | gelb |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | Gummi |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+85°C |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | flach |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Zolltarif | 8544.4992 |