UNITRONIC 300 S 16/2C

UNITRONIC 300 S 16/2C

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 301602S

Spezifikationen

AWG Grösse 16
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe dunkelgrau
Aussendurchmesser mm 7.60
Nennspannung 300V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation Aderisolation aus PVC-Mischung
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Aluminium kaschierte Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten und Beilauflitze
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, grau RAL 7005
Mindestbiegeradius 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt/ Nordamerika: -25°C bis +105°C (AWM für USA: +80°C)
Fest verlegt/ Nordamerika: -40°C bis +105°C (AWM für USA: +80°C)
Nennspannung Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Prüfspannung 1500V
Approbationen UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994
HAR Nein
UL/CSA Ja
NFPA 79 Ja
Nummeriert Nein
Paarverseilt Nein
300V Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp UNITRONIC 300 S
Branche Windenergie
Unterkategorie Kabel UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?