KABELBINDER TY-RAP TY523MR-PDT 92X2,0 BU

detektierbar, schwimmfähig

KABELBINDER TY-RAP TY523MR-PDT 92X2,0 BU

detektierbar, schwimmfähig

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61723355

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Farbe blau, detektierbar
Abmessung mm 2,4 x 92
Bündel Ø mm max. 2 - 16
Kabelbinder mit Stahlzunge "TY-RAP" Ja
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld Nein
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei
Brandverhalten Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

DB61723351DE.pdf (76.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?