SKINTOP MSR-M 25X1,5 ATEX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112735 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 29 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M25 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 6.0 - 13.0 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||
Länge C | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.9949 |