SKINTOP MS-SC-M 20X1,5

SKINTOP MS-SC-M 20X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112630

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Klemmbereich mm 7.0 - 12.5
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 24
Verpackungseinheit 25
Mindestdurchmesser über Geflecht 5.0
Masse





































M-Grösse = M20 x 1.5
Klemmbereich (F) = 7.0-12.5mm
Mindestdurchmesser über Geflecht = 5.0mm
Gewindelänge am Unterteil (D) = 8.0mm
Schlüsselweite am Ober & Unterteil (SW) = 24.0mm
Verschraubungstyp SKINTOP MS-SC-M
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Schutzart IP66, IP68, IP69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.9949

Downloads

DB53112610DE.pdf (138.3 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?