SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BU

Diese Ware entspricht der aktuellen EU-Konformitätserklärung Dokument-Nr.: CE54115200EN – 07/09/2020

SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BU

Diese Ware entspricht der aktuellen EU-Konformitätserklärung Dokument-Nr.: CE54115200EN – 07/09/2020

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Diese Ware entspricht der aktuellen EU-Konformitätserklärung Dokument-Nr.: CE54115200EN – 07/09/2020
Art-Nr 54115440

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Farbe (RAL) blau, RAL 5015
Verpackungseinheit 25
Schlüsselweite 36
Legende D 10
Legende F 12.0 - 21.0
Legende C 39.0 - 47.0
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
Dichtring CR/NBR
O-Ring CR/NBR
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Schutzart IP 68, 10 bar
Verschraubungstyp SKINTOP K(R) EExe E
Zolltarif 3926.9000

Downloads

DB54115400DE.pdf (151.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?