SKINTOP DIX-M 20353

Mehrfachdichteinsatz M 20 3x5.3 VE=100

SKINTOP DIX-M 20353

Mehrfachdichteinsatz M 20 3x5.3 VE=100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53320353

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M
M Grösse M 20
Verpackungseinheit 100
Bezeichnung DIX 20353
Kabelanzahl x Kabel-Ø 3 x 5.3
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP 54, IP 68 - 5 bar
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

DB53316220DE.pdf (166.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?