ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP CUBE MULTI Gel-Einsatz
9x3-6mm, 9x6-9mm, 2x9-13mm, 1x13-16mm
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52220050 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Nein |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Ja |
Kabelanzahl x Klemmbereich | 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm |
für Rahmen | 52220001 |
Verschraubungstyp | SKINTOP CUBE MULTI |
Temperaturbereich | -30°C...+100°C |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |