SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY

lichtgrau

SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY

lichtgrau

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112692

Spezifikationen

M Grösse M 12
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK
Klemmbereich mm 3.5 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 15 / 18
Verpackungseinheit 50
Bohrung Ø M mm 12.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Farbe (RAL) lichtgrau, RAL 7035
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

DB53112686DE.pdf (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?