SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN

SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52103370

Spezifikationen

M Grösse M63 x 1.5
Verpackungseinheit 5
Schlüsselweite 70
Dicke mm 8.0
Masse
















Schlüsselweite = 70mm
Dicke  = 7.0mm
Verschraubungstyp SKINDICHT SM-PE-M
Zolltarif 7415.3391

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?