ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD

halogen-free UL-certified

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD

halogen-free UL-certified

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 24441391

Spezifikationen

Farbe rot
Länge 0.25
Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/7
Aussendurchmesser mm 6.20
Verpackungseinheit 1
PUR Nein
UL/CSA Nein
Paarverseilt Nein
Schlagwort CabinetLine
Cabinetline
Cabinet Line
Kabeltyp Cat 6a Patch Cable S/FTP RJ45 LSOH
Unterkategorie Kabel Patchkabel
Zolltarif 8544.4221

Downloads

DB24441316DE.pdf (201.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?