ÖLFLEX TRAY II CY 7G1
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Artikel-Nr:
2218070
VE: 3000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Aderzahl
- 7G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- dunkelgrau
- Aussendurchmesser mm
- 10.10
- Nennspannung
- UL 600V
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten in metrisch angepassten AWG- Querschnitten
- Aderisolation
- Aderisolation aus PVC mit Polyamid Umhüllung, schwarze Adern mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Adern in Lagenverseilung
- Besonderheiten
- Bewicklung mit Polyesterfolie
- Abschirmung
- Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Aussenmantel
-
Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, ölbeständig, OIL Res I
Flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 & CSA FT4, Schwarz (RAL 9005) - Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø - Nennspannung
- UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
- Prüfspannung
- 2000V
- Approbationen
- UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana)
- NFPA 79
- Ja
- Paarverseilt
- Nein
- 300V
- Nein
- Material Aussenmantel
- Polymer
- Abschirmung
- alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Flexibilität
- torsion
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 90
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Kabeltyp
- ÖLFLEX TRAY ll CY
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- UV
- Witterung
- Öl
- Unterkategorie Kabel
-
- PVC Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Temperaturbereich
-
-40°C...+90°C
(AWM: +105°C) - Zolltarif
- 8544.4900