ÖLFLEX SF 2x 0,75mm²

H05VV-F CENELEC

ÖLFLEX SF 2x 0,75mm²

H05VV-F CENELEC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0027590

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Aderzahl 2x
Mantelfarbe orange
Aussendurchmesser mm 6.40
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Superfeinstdrähtige Litzen (0.07mm) aus blanken verseilten Cu-Drähten Cl. 6
Aderisolation Aderisolation aus PVC, kältebeständig
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kältebeständig, orange (ähnlich RAL 2003)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich -5°C bis +60°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -15°C...+60°C
Kabeltyp ÖLFLEX SF
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -15
  • 60
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?