ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G2,5+(2x1,5)
Artikel-Nr:
0025320
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Hybridabmessung
- 4G 2,50mm²+ (2x 1,50mm²)
- Aderkennzeichnung
- farbig spezial
- Mantelfarbe
- schwarz
- Nennspannung
- UL 1kV
- Aussendurchmesser mm
- 13.10
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 90
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -40
- 90
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Motorenhersteller
- ÖLFLEX
- Kabeltyp
- ÖLFLEX SERVO FD 796 P
- Konfektioniert mit Stecker
- Nein
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- UV
- Witterung
- Öl
- Chemisch
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Schleppkettenkabel
- Motorenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900