ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2x1,5)
Hinweis: Ab Mitte 2023 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim Mantelaufdruck. Die kanadische AW
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR Kennzeichnung sichergestellt.
Hinweis: Ab Mitte 2023 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim Mantelaufdruck. Die kanadische AWM Zertifizierung sowie
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR Kennzeichnung sichergestellt.
Hinweis: Ab Mitte 2023 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim Mantelaufdruck. Die kanadische AWM Zertifizierung sowie
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR Kennzeichnung sichergestellt.
| Art-Nr | 0025323 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 4G 10,00mm²+ (2x1,50mm²) |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | farbig spezial |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Nennspannung | UL 1kV |
| Aussendurchmesser mm | 18.40 |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |
| Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 796 P |
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |