ÖLFLEX ROBUST FD 7G0,75

ÖLFLEX ROBUST FD 7G0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 02.04.2026
Art-Nr 0026504

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 10.40
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Vliesbewicklung
Aussenmantel Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Bewegt:
ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)
ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)
Fest verlegt: 4 x Ø
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Normierung geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
300/500V Ja
1000V Nein
BUS Nein
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Zertifizierung ECOLAB
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 105
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST FD
Beständigkeit
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Mechanisch
  • Chemisch
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?