ÖLFLEX ROBUST FD 4G0,75

Artikel-Nr: 0026502
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
0,75
Aderzahl
4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
schwarz
Aussendurchmesser mm
7.70
Nennspannung
300/500V
Litzenaufbau
Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation
Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten
Vliesbewicklung
Aussenmantel
Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius
Bewegt:
ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)
ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)
Fest verlegt: 4 x Ø
Nennspannung
Uo/U: 300/500V
Prüfspannung
4000V
Normierung
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR
Ja
Paarverseilt
Nein
300V
Nein
300/500V
Ja
1000V
Nein
BUS
Nein
Material Aussenmantel
TPE
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Zertifizierung
ECOLAB
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 105
Metrisch
Nein
Edelstahl
Nein
Kabeltyp
ÖLFLEX ROBUST FD
Beständigkeit
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Mechanisch
  • Chemisch
Branche
Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900

Downloads