- Querschnitt mm²
-
0,50
- Aderzahl
-
12G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
-
nummeriert
- Mantelfarbe
-
schwarz
- Aussendurchmesser mm
-
11.60
- Nennspannung
-
300/500V
- Litzenaufbau
-
Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
- Aderisolation
-
Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
-
Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
-
Vliesbewicklung
- Aussenmantel
-
Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005)
- Mindestbiegeradius
-
Bewegt:
ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)
ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)
Fest verlegt: 4 x Ø
- Nennspannung
-
Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
-
4000V
- Normierung
-
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
- PUR
-
Ja
- Paarverseilt
-
Nein
- 300V
-
Nein
- 300/500V
-
Ja
- 1000V
-
Nein
- BUS
-
Nein
- Material Aussenmantel
-
TPE
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Ja
- Zertifizierung
-
ECOLAB
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Metrisch
-
Nein
- Edelstahl
-
Nein
- Kabeltyp
-
ÖLFLEX ROBUST FD
- Beständigkeit
-
- UV
- Witterung
- Öl
- Mechanisch
- Chemisch
- Branche
-
Food & Beverage
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
-
rund
- Zolltarif
-
8544.4900