ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0023303 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Nennspannung | 300/500V |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Aussendurchmesser mm | 8.20 |
| Material Aussenmantel | Polymer |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX PETRO FD 865 CP |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | -50°C...+80°C |
| Zolltarif | 8544.4900 |