ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20G0,5
Artikel-Nr:
0023307
VE: 2000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,50
- Aderzahl
- 20G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Nennspannung
- 300/500V
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Aussendurchmesser mm
- 13.50
- Material Aussenmantel
- Polymer
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -50
- 80
- Kabeltyp
- ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Flammwidrig
- UV
- Witterung
- Chemisch
- Öl
- Säuren
- Laugen
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900