ÖLFLEX LIFT N 12G1

0027022 wird durch 2027022 ersetzt und Nachfolger hat geringeren Leitungsdurchmesser

ÖLFLEX LIFT N 12G1

0027022 wird durch 2027022 ersetzt und Nachfolger hat geringeren Leitungsdurchmesser

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2027022

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 16.10
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, mit Tragorgan aus Hanfseil bzw. Aramid
Adern Adern schwarz mit weissen Nummern nach VDE 0293-1
Aussenmantel Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis
Mindestbiegeradius 20 x Ø
Temperaturbereich -15°C...+70°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -15
  • 70
Anwendung (Fördertechnik) Liftkabel
Kabeltyp ÖLFLEX LIFT
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?