ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2x 2,50mm²

450/750V, farbcodiert

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2x 2,50mm²

450/750V, farbcodiert

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1024433

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 10.00
Nennspannung 450/750V
Material Aussenmantel Polyolefin-Copolymer
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -55
  • 125
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?