ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G50
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 00103133 |
|---|
Spezifikationen
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
|---|---|
| Querschnitt mm² | 50,00 |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 38.60 |
| Nennspannung | 450/750V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
| Adern | Adern in Lagenverseilung |
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
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
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 450/750V |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |