ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 1026524 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 16,00 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Farbe Innenmantel | schwarz |
| Nennspannung | 1kV |
| Aussendurchmesser mm | 10.60 |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (Class 6) |
| Aderisolation | Aderisolation aus TPE-Mischung |
| Mantelisolation | Aussenmantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005) |
| Mindestbiegeradius | 7,5 x Ø |
| Temperaturbereich | -35°C...+85°C |
| Nennspannung | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -35°C...+80°C |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Litzentyp | ÖLFLEX CHAIN 90 P |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Litzen |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |